Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS
Art.Nr. 6049425 | EAN 4012197309763
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Ungelochter Deckel mit Riffelblech für Formteil Anbau-Abzweigstück für begehbares Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Mit vorgeprägten Ausbrechöffnungen für Befestigung mit Drehriegeln. Drehriegel nicht im Lieferumfang enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufliegend Blechstärke 2 mm Dimension B400mm Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 2 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 946 mm Höhe 16 mm Länge 286 mm Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFAA BKRS 400 FS / 6049425 , 0.15MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFAA BKRS 400 FS / 6049425 , 0.18MB , pdf