Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS

Art.Nr. 6049421 | EAN 4012197309749

2 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Ungelochter Deckel mit Riffelblech für Formteil Anbau-Abzweigstück für begehbares Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Mit vorgeprägten Ausbrechöffnungen für Befestigung mit Drehriegeln. Drehriegel nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 2 mm
Dimension B200mm
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Materialstärke 2 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 746 mm
Höhe 16 mm
Länge 286 mm
Maß B 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFAA BKRS 200 FS 746 mm 2 mm 6049421
1 Stück 130,50 € Preis / 1 Stück
DFAA BKRS 300 FS 846 mm 2 mm 6049423
1 Stück 167,60 € Preis / 1 Stück
DFAA BKRS 400 FS 946 mm 2 mm 6049425
1 Stück 226,00 € Preis / 1 Stück
DFAA BKRS 500 FS 1046 mm 2 mm 6049427
1 Stück 305,10 € Preis / 1 Stück
DFAA BKRS 600 FS 1146 mm 2 mm 6049429
1 Stück 335,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

DFAA BKRS 200 FS / 6049421
Download