Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1167058 / Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, für Schirmanschluss, Metalldruckwanne, VA
Bügelschelle für Schirmanschluss
Art.Nr. 1167014 | EAN 4012195432432
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zum elektrischen Anschluss des Schirmgeflechtes von abgeschirmten Leitungen;
Lieferung komplett mit Gegenwanne; Druckwanne und Gegenwanne aus VA.
Ein Leitungsschirm zum Schutz vor elektromagnetischer Beeinflussung kann auch zum Potentialausgleich beitragen, weil seine beiden Enden mit dem Bezugspotential verbunden sind.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Breite 17 mm Dimension 8-12mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 12 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 11 mm Halogenfrei ja Höhe 35,5 mm Länge 20 mm Maß A 20 mm Maß B 16 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 34 mm Maß L 34 mm Maß t 1,5 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne ja Mit Kunststoffwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche blank, nachbehandelt Schlagfest nein Spannbereich D max. 12 mm Spannbereich D min. 8 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff der Gegenwanne rostfreier Stahl Werkstoff der Wanne rostfreier Stahl Werkstoffgüte der Wanne Edelstahl 304 (1.4301) Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056N SAS 12 A2 / 1167014 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 2056N SAS 12 A2 / 1167014 , 0.16MB , pdf