Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186231 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1162349 | EAN 4012195067214

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Dimension 28-34mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Halogenfrei ja
Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 142 mm
Maß L 56,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 34 mm
Spannbereich D min. 28 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 3 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1162160
50 Stück 711,25 € Preis / 100 Stück
2056 3 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1162284
50 Stück 905,85 € Preis / 100 Stück
2056 3 34 FT 28 mm 34 mm 5 Nm 1162349
50 Stück 1.033,10 € Preis / 100 Stück
2056 3 40 FT 34 mm 40 mm 5 Nm 1162403
50 Stück 1.237,65 € Preis / 100 Stück
2056 3 46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1162462
25 Stück 1.388,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2056 3 34 FT / 1162349
Download