Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186424 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1183532 | EAN 4012195436270

2 Nm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite;
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,4933 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 22-28mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Halogenfrei ja
Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 121 mm
Maß L 47 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 28 mm
Spannbereich D min. 22 mm
Werkstoff Aluminium
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 3 22 ALU 16 mm 22 mm 2 Nm 1183524
50 Stück 931,15 € Preis / 100 Stück
2056 3 28 ALU 22 mm 28 mm 2 Nm 1183532
50 Stück 1.109,35 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2056 3 28 ALU / 1183532 , 0.16MB , pdf
Download

2056 3 28 ALU / 1183532
Download