Bügelschelle 2056 RS-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1158343 | EAN 4012197366001
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit RS-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Rundprofilen oder Rohren. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Passend zu allen Rundprofileisen bzw. Rohren mit Durchmesser bis 22 mm. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 1,5 mm Dimension 8-12 für Rohrdurchmesser max. 12 mm für Rohrdurchmesser min. 8 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Länge Außenmaß 38 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Rundprofil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 12 mm Spannbereich D min. 8 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Stahl Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 17 mm Höhe 59 mm Länge 33,5 mm Maß A 34 mm Maß B 17 mm Maß C 38 mm Maß E 12 mm Maß G M6 Maß H 59 mm Maß L 34 mm Maß t 1,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-RS1-M-12 FT / 1158343 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung BS-RS1-M-12 FT / 1158343 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle RS-Fuß Metall , 1.93MB , pdf