Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1187645 / Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Art.Nr. 1170511 | EAN 4012195071952
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 2 Dimension 46-52mm für 1 Kabel H 86 mm für 1 Kabel L 26 für 2 Kabel H 140 mm für 2 Kabel L 33 mm für Rohrdurchmesser max. 50 mm für Rohrdurchmesser min. 50 mm Halogenfrei ja Maß A 25 mm Maß B 57 mm Maß C 40 mm Maß E 13 mm Maß G M8 Maß H 140 mm Maß L 33 mm Maß t 2 mm Maß x 6,5 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Mit Metallwanne nein Montageart flaches Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlagfest nein Spannbereich D max. 52 mm Spannbereich D min. 46 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056F 2 52 FT / 1170511 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung 2056F 2 52 FT / 1170511 , 0.16MB , pdf