Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186542 / Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1158074 | EAN 4012195498612

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,197 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 40-46mm
für Rohrdurchmesser max. 40 mm
für Rohrdurchmesser min. 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Halogenfrei nein
Maß A 20 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 79 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 46 mm
Spannbereich D min. 40 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056U M 12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1158007
100 Stück 411,20 € Preis / 100 Stück
2056U M 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1158015
100 Stück 438,35 € Preis / 100 Stück
2056U M 22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1158023
100 Stück 459,50 € Preis / 100 Stück
2056U M 34 FT 28 mm 34 mm 5 Nm 1158058
100 Stück 637,05 € Preis / 100 Stück
2056U M 40 FT 34 mm 40 mm 5 Nm 1158066
100 Stück 763,20 € Preis / 100 Stück
2056U M 46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1158074
100 Stück 833,25 € Preis / 100 Stück
2056U M 58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1158090
100 Stück 1.013,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2056U M 46 FT / 1158074 , 0.16MB , pdf
Download

2056U M 46 FT / 1158074
Download