Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1187002 / Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1155407 | EAN 4012195060857

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite; mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite;
Metallwannen haben allseitig stark gerundete Kanten, sodass keine Kabelbeschädigung zu befürchten ist.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • Schlitzweite 11-12 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0579 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 8-12mm
für 1 Kabel H 34 mm
für 1 Kabel L 32,5
für 2 Kabel H 49 mm
für 2 Kabel L 45,5 mm
für 3 Kabel H 65 mm
für 3 Kabel L 45,5 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 11 mm
Halogenfrei nein
Maß A 20 mm
Maß B 16 mm
Maß C 30 mm
Maß G M6
Maß H 34 mm
Maß L 32,5 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 3,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 12 mm
Spannbereich D min. 8 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056N M 12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1155407
100 Stück 340,25 € Preis / 100 Stück
2056N M 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1155431
100 Stück 417,50 € Preis / 100 Stück
2056N M 46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1155474
100 Stück 694,20 € Preis / 100 Stück
2056N M 52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1155482
100 Stück 826,60 € Preis / 100 Stück
2056N M 58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1155490
100 Stück 854,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2056N M 12 FT / 1155407 , 0.16MB , pdf
Download

2056N M 12 FT / 1155407
Download