Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186249 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1160524 | EAN 4012195064879
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Dimension 46-52mm für Rohrdurchmesser max. 50 mm für Rohrdurchmesser min. 50 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Halogenfrei ja Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Mit Metallwanne nein Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlagfest nein Spannbereich D max. 52 mm Spannbereich D min. 46 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 23 mm Maß B 57 mm Maß C 40 mm Maß G M8 Maß H 86 mm Maß L 44,5 mm Maß t 2 mm Maß x 6,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 52 FT / 1160524 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung 2056 52 FT / 1160524 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung 2056 52 FT / 1160524 , 0.14MB , pdf