Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186476 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Art.Nr. 1183338 | EAN 4012195435372
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite;
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Dimension 70-76mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Halogenfrei ja Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Mit Metallwanne nein Montageart Profilschiene Schlagfest nein Spannbereich D max. 76 mm Spannbereich D min. 70 mm Werkstoff Aluminium Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff Aluminium Abmessungen
Maß A 25 mm Maß B 82 mm Maß C 40 mm Maß G M8 Maß H 114 mm Maß L 45,5 mm Maß t 2,5 mm Maß x 6,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 76 ALU / 1183338 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2056 76 ALU / 1183338 , 0.16MB , pdf