Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186349 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, A2
Art.Nr. 1159585 | EAN 4012195064039
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle und Schraube aus Edelstahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Dimension 46-52mm für Rohrdurchmesser max. 50 mm für Rohrdurchmesser min. 50 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Halogenfrei ja Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Mit Metallwanne nein Montageart Profilschiene Oberfläche blank, nachbehandelt Schlagfest nein Spannbereich D max. 52 mm Spannbereich D min. 46 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl Abmessungen
Maß A 23 mm Maß B 57 mm Maß C 40 mm Maß G M8 Maß H 86 mm Maß L 44,5 mm Maß t 2 mm Maß x 6,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 52 A2 / 1159585 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 2056 52 A2 / 1159585 , 0.16MB , pdf