Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186329 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, A2
Art.Nr. 1159550 | EAN 4012195063858
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle und Schraube aus Edelstahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Dimension 28-34mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Halogenfrei ja Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Mit Metallwanne nein Montageart Profilschiene Oberfläche blank, nachbehandelt Schlagfest nein Spannbereich D max. 34 mm Spannbereich D min. 28 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl Abmessungen
Maß A 23 mm Maß B 39 mm Maß C 34 mm Maß G M8 Maß H 66 mm Maß L 34 mm Maß t 2 mm Maß x 5,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 34 A2 / 1159550 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 2056 34 A2 / 1159550 , 0.16MB , pdf