Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1187814 / Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1185438 | EAN 4012195079392

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Auch passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge;
Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Winkelstahl
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,377 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 16-22mm
für 1 Kabel H 85 mm
für 1 Kabel L 27
für Rohrdurchmesser max. 20 mm
für Rohrdurchmesser min. 20 mm
Halogenfrei ja
Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M6
Maß H 85 mm
Maß L 41 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 22 mm
Spannbereich D min. 16 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056W 22 A2 16 mm 22 mm 3 Nm 1185438
50 Stück 2.018,05 € Preis / 100 Stück
2056W 34 A2 28 mm 34 mm 5 Nm 1185454
50 Stück 2.606,10 € Preis / 100 Stück
2056W 40 A2 34 mm 40 mm 5 Nm 1185462
25 Stück 3.036,60 € Preis / 100 Stück
2056W 46 A2 40 mm 46 mm 5 Nm 1185470
25 Stück 3.307,40 € Preis / 100 Stück
2056W 52 A2 46 mm 52 mm 5 Nm 1185489
25 Stück 3.397,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2056W 22 A2 / 1185438 , 0.16MB , pdf
Download

2056W 22 A2 / 1185438
Download