Bogen variabel Magic 60 A4
Art.Nr. 6040546 | EAN 4012195992387
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Dimension 60x300 Funktionserhalt ja Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 60 mm Maß B 300 mm Maß L 640 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBMV 630 A4 / 6040546 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBMV 630 A4 / 6040546 , 0.16MB , pdf