Bodensteckdose UDHOME2, mit Schnurauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl, Dekorplatte: Cross hatch
Art.Nr. 7368263 | EAN 4012197382216
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 100 mm, der Nivellierbereich + 35 mm.
Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Dekorplatte Cross hatch. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 2 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bestückung Leergehäuse Bodenbelagsschutzrahmen nein Bodenpflege trocken Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 140x140x110 Einsatzbereich im genutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege Einsatzbereich im ungenutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege Fußbodenhöhe max. 135 mm Fußbodenhöhe min. 100 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal nein Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Mit Bodenbelagsaussparung nein Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2 Norm EN 50085-2-2 Öffnungsmechanismus Griffbügel Rahmenausführung Bodenbelaganlegekante Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 140 mm Höhe 100 mm Länge 140 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UDHOME2 GV D3 / 7368263 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung UDHOME2 GV D3 / 7368263 , 0.18MB , pdf