Bodensteckdose UDHOME-ONE, ohne Bodenbelagsaussparung, frei bestückbar, Edelstahl, Dekorplatte: Spots
Art.Nr. 7368222 | EAN 4012197382315
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten System- und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 75 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Dekorplatte Spots. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet. Leergehäuse für ein Modul 45®-Installationsgerät und eine Datenbuchse. Im Auslieferungszustand mit einer Blindplatte verschlossen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 2 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bestückung Leergehäuse Bodenbelagsschutzrahmen nein Bodenpflege trocken Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 140x140x75 Einsatzbereich im genutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege Einsatzbereich im ungenutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege Fußbodenhöhe max. 105 mm Fußbodenhöhe min. 75 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal nein Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Mit Bodenbelagsaussparung nein Öffnungsmechanismus Griffbügel Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 140 mm Höhe 75 mm Länge 140 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UDHOME-ONE GV D2 / 7368222 , 0.18MB , pdf