Blende 355 mm für ISSMKS
Art.Nr. 6286766 | EAN 4012197254162
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Höhenausgleichsblende für den variablen Höhenausgleich. Kaschiert den Abstand zwischen Mediensäule und Decke. Für eine Raumhöhe von 2985 mm bis 3150 mm geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs sonstige Befestigungsart schrauben Dimension 355x461x201 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhenausgleich min. 165 mm Oberfläche pulverbeschichtet Schutzart IP20 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 461 mm Höhe 201 mm Länge 355 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSMKS BL RW 355 / 6286766 , 0.20MB , pdfBroschüre Mediensäule für Schulen , 19.96MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ISSMKS BL RW 355 / 6286766 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSMKS BL RW 355 / 6286766 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung ISSMKS Mediensäule , 0.48MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Mediensäule für Schulen ISSMKS , 12.78MB , pdf