Befestigungszwinge für Deskbox DB
Art.Nr. 6116976 | EAN 4012195714347
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungszwinge für die Montage einer Deskbox Typ DB an der Tischkante.
Hinweis: Ab einer Gehäusebreite von 200mm werden zwei Befestigungszwingen für die Montage einer Deskbox benötigt.
Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Spannbereich 8 bis 40 mm Ausziehbar nein Farbe schwarz Hochklappbar nein Klemmbereich max. 40 mm Klemmbereich min. 8 mm Länge der Zuleitung 3 m Überspannungsschutz nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBZ-BZ40 / 6116976 , 0.11MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfMontageanleitung Deskbox DB , 7.80MB , pdf