Befestigungsklemmstück mit Druckplatte, waagerecht BFK 153 A2

Art.Nr. 6003887 | EAN 4012196625352

6003887 / BFKD 153 44 A2
101 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Befestigungsklemme mit Druckplatte zum Anklammern an Stahlträger.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung sonstige
Dimension 153x40x44mm
Funktionserhalt nein
Geeignet für Profilformen C-Profil
Materialstärke 6 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Verstellbar ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 153 mm
Höhe 28 mm
Maß b 101 mm
Maß B 153 mm
Maß B1 101 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß b Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BFKD 153 44 A2 101 mm 6003887
10 Stück 97,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

BFKD 153 44 A2 / 6003887
Download