Befestigungsclip
Art.Nr. 6016668 | EAN 4012196434152
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsclip zur schraubenlosen Montage von Gitterrinnen auf MS-Profilschienen mit einer Schlitzweite von 22 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung für Drahtstärke 6,0mm Dimension 82x33x17 Geeignet für Profilformen C-Profil Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4310 Abmessungen
Maß b 19 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BC SGR A2 / 6016668 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BC SGR A2 / 6016668 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf