Außeneck, für Kanal Typ WDK 80170
Art.Nr. 6024689 | EAN 4012197250508
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Unterteil und Oberteil Befestigungsart Bodenlochung Dimension 250x170x80 Farbe steingrau; RAL 7030 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 80 x 170 Halogenfrei nein Kanaltiefe 80 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 170 mm Höhe 80 mm Länge 331 mm Maß a 331 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK A80170GR / 6024689 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung WDK A80170GR / 6024689 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK A80170GR / 6024689 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf