Außeneck, für Kanal Typ WDK 100230

Art.Nr. 6024581 | EAN 4012197250805

348 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Außeneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 230 mm
Dimension 348x230x100
Farbe steingrau; RAL 7030
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 100 x 230
Halogenfrei nein
Höhe 100 mm
Kanaltiefe 100 mm
Länge 348 mm
Maß a 348 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK A100230CW 348 mm cremeweiß; RAL 9001 6024573
1 Stück 50,20 € Preis / 1 Stück
WDK A100230GR 348 mm steingrau; RAL 7030 6024581
1 Stück 50,20 € Preis / 1 Stück
WDK A100230LGR 348 mm lichtgrau; RAL 7035 6024611
1 Stück 50,20 € Preis / 1 Stück
WDK A100230RW 348 mm reinweiß; RAL 9010 6024630
1 Stück 50,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK A100230GR / 6024581 , 0.16MB , pdf
Download

WDK A100230GR / 6024581
Download