Aufhängebügel 100 FT
Art.Nr. 6066510 | EAN 4012195834878
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufhängebügel zur Ketten- oder Stahldraht-Spannseilbefestigung von Leuchtenträgerschiene Typ LTS 100 und AZ-Kleinkanal Typ AZK 100.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
F in kN 0,6 kN Funktionserhalt nein Oberfläche feuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 114,9 mm Höhe 83,9 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AHB 100 D5 FT / 6066510 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AHB 100 D5 FT / 6066510 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Leuchtenträgersysteme , 0.04MB , pdf