Anschlussgelenk

Art.Nr. 5408504 | EAN 4012195674290

5408504 / 101 IAG
40 mm
20 mm
107 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Anschlussgelenk zur Montage auf Betonsteinen
• mit Gewinde M16 bei schrägen Dachflächen
• inkl. M10-Schrauben
Technische Daten

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Dimension M16
Länge 107 mm
Maß D min. 40 mm
Maß d Ø 20 mm
Maß L 107 mm
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D min. Maß d Ø Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE
101 IAG 40 mm 20 mm 107 mm 5408504
10 Stück
Downloads

Download

Download

101 IAG / 5408504
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C