Anschlussbauteil für Montageschienen MS41
Art.Nr. 7207056 | EAN 4012196675302
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bauteil zur Montage von Gewindestangen an Montageschienen MSL4141P, MS4141P und MS4121P. Zur Montage von Kabelrinnen- und Gitterrinnensystemen oberhalb abgehängter Brandschutzdecken in Flucht- und Rettungswegen. Verhindert im Brandfall das Aufbiegen der Montageschienen. Geeignet für Gewindestangen M12. Keine zusätzliche Unterlegscheibe notwendig.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung M12 Dimension 48x35x13 Gewinde M12 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 35 mm Höhe 13 mm Länge 48 mm Maß D min. 13 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLF 41 12 FT / 7207056 , 0.20MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung PLF 41 12 FT / 7207056 , 0.31MB , pdf