Anbau-Abzweigstück Magic 85 FT

Art.Nr. 6041600 | EAN 4012195881025

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 85x600
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Höhe 85 mm
Maß B 600 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAM 810 FT 100 mm 6041590
1 Stück 108,85 € Preis / 1 Stück
RAAM 820 FT 200 mm 6041592
1 Stück 124,40 € Preis / 1 Stück
RAAM 830 FT 300 mm 6041594
1 Stück 159,75 € Preis / 1 Stück
RAAM 840 FT 400 mm 6041596
1 Stück 177,55 € Preis / 1 Stück
RAAM 850 FT 500 mm 6041598
1 Stück 213,70 € Preis / 1 Stück
RAAM 860 FT 600 mm 6041600
1 Stück 252,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RAAM 860 FT / 6041600
Download