Anbau-Abzweigstück Magic 85 FS
Art.Nr. 6041570 | EAN 4012195880851
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Dimension 85x100 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 85 mm Maß B 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAAM 810 FS / 6041570 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAAM 810 FS / 6041570 , 0.16MB , pdf