Anbau-Abzweigstück Magic 60 FT

Art.Nr. 6041252 | EAN 4012195878704

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 60x150
Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Breite 6 in
Höhe 60 mm
Höhe 2 in
Maß B 150 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAM 610 FT 100 mm 6041250
1 Stück 100,05 € Preis / 1 Stück
RAAM 615 FT 150 mm 6041252
1 Stück 108,85 € Preis / 1 Stück
RAAM 620 FT 200 mm 6041254
1 Stück 112,95 € Preis / 1 Stück
RAAM 630 FT 300 mm 6041257
1 Stück 129,70 € Preis / 1 Stück
RAAM 640 FT 400 mm 6041259
1 Stück 155,30 € Preis / 1 Stück
RAAM 650 FT 500 mm 6041261
1 Stück 194,50 € Preis / 1 Stück
RAAM 660 FT 600 mm 6041263
1 Stück 236,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RAAM 615 FT / 6041252
Download