Anbau-Abzweigstück BKRS

Art.Nr. 6044626 | EAN 4012197309732

2 mm
nein
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück zur horizontalen Abzweigung, Formteil für begehbares Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Mit integriertem Verbinder. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abgehende Breite 600 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 2 mm
Dimension 100x600
Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Materialstärke Bodenblech 2 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 1362 mm
Höhe 98 mm
Länge 424 mm
Maß B 600 mm
Maß R 280 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA BKRS 1020 FS 962 mm 2 mm nein 6044622
1 Stück 156,15 € Preis / 1 Stück
RAA BKRS 1030 FS 1062 mm 2 mm nein 6044623
1 Stück 171,70 € Preis / 1 Stück
RAA BKRS 1040 FS 1162 mm 2 mm nein 6044624
1 Stück 188,90 € Preis / 1 Stück
RAA BKRS 1050 FS 1262 mm 2 mm nein 6044625
1 Stück 207,70 € Preis / 1 Stück
RAA BKRS 1060 FS 1362 mm 2 mm nein 6044626
1 Stück 228,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

RAA BKRS 1060 FS / 6044626
Download