Anbau-Abzweigstück 60 A4

Art.Nr. 7136244 | EAN 4012195866749

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension 60x400
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 400 mm
Breite 16 in
Höhe 60 mm
Höhe 2 in
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 640 A4 400 mm 7136244
1 Stück 290,15 € Preis / 1 Stück
RAA 650 A4 500 mm 7136252
1 Stück 315,80 € Preis / 1 Stück
RAA 660 A4 600 mm 7136271
1 Stück 343,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RAA 640 A4 / 7136244
Download