Anbau-Abzweigstück 60 A4
Art.Nr. 6225896 | EAN 4012196567478
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 60x300 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 60 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LAA 630 R3 A4 / 6225896 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LAA 630 R3 A4 / 6225896 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf