Anbau-Abzweigstück 60 A4
Art.Nr. 6225894 | EAN 4012196567461
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 60x200 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 60 mm Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LAA 620 R3 A4 / 6225894 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LAA 620 R3 A4 / 6225894 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf