Anbau-Abzweigstück 110 FT

Art.Nr. 7123310 | EAN 4012196813674

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder
Dimension 110x300
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Breite 12 in
Höhe 4 in
Höhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 110 FT 100 mm 7123116
1 Stück 169,25 € Preis / 1 Stück
RAA 120 FT 200 mm 7123213
1 Stück 187,80 € Preis / 1 Stück
RAA 130 FT 300 mm 7123310
1 Stück 205,80 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

RAA 130 FT / 7123310
Download