Aluminium-Muffe, mit Gewinde
Art.Nr. 2046058 | EAN 4012195926313
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M63x1,5 für Rohrdurchmesser 63 mm Gewinde M63x1,5 Größe 63 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Aluminium Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 55 mm Maß D 66,5 mm Maß d 63 mm Maß L 55 mm Maß M M63 Maß t 2,8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SVM63W ALU / 2046058 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung SVM63W ALU / 2046058 , 0.06MB , pdf