Abstandhalter für Flachleiter, mit Polyamidunterteil
Art.Nr. 5033039 | EAN 4012195384434
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Passung: FL 30
• mit Befestigungsloch 6.2 x 22 mm
• mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 und Überleger aus Stahl, feuerverzinkt
• Unterteil aus Polyamid, schwarz
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 35mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung max. FL30 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß B 60 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 833 35 / 5033039 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 833 35 / 5033039 , 0.06MB , pdf