Abstandhalter für Flachleiter, mit Anschlussgewinde M6
Art.Nr. 5032237 | EAN 4012195383956
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Passung: FL 30 und FL 40
• mit Anschlussgewinde M6 und 2 Sechskantschrauben M6 x 16 (F)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 30mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung max. FL30 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß B 54 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 831 30 M6 / 5032237 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 831 30 M6 / 5032237 , 0.06MB , pdf