Abhängebügel Tunnel 420
Art.Nr. 6364022 | EAN 4012197348717
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abhängebügel zum Aufhängen von Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern speziell in Tunnelbauten. Geprüft nach DIN 4102-12.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Dimension 170x420 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 2 mm Rinnenbefestigung schraubbar Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4547 Abmessungen
Maß B 420 mm Maß b 325 mm Maß D 50 mm Maß H 170 mm Maß L 480 mm Maß l 454 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AHB-T1742 VA4547 / 6364022 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AHB-T1742 VA4547 / 6364022 , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf