Abhängebügel Tunnel 420
Art.Nr. 6364021 | EAN 4012197348595
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abhängebügel zum Aufhängen von Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern speziell in Tunnelbauten. Geprüft nach DIN 4102-12.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Dimension 170x420 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 2 mm Rinnenbefestigung schraubbar Verstellbar nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4529 Abmessungen
Maß b 325 mm Maß B 420 mm Maß D 50 mm Maß H 170 mm Maß l 454 mm Maß L 480 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AHB-T1742 VA4529 / 6364021 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AHB-T1742 VA4529 / 6364021 , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf