Abhängebügel Tunnel 320
Art.Nr. 6364014 | EAN 4012197348687
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abhängebügel zum Aufhängen von Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern speziell in Tunnelbauten. Geprüft nach DIN 4102-12.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Dimension 170x320 Funktionserhalt ja Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 2 mm Rinnenbefestigung schraubbar Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4547 Abmessungen
Maß b 225 mm Maß B 320 mm Maß D 50 mm Maß H 170 mm Maß L 380 mm Maß l 354 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AHB-T1732 VA4547 / 6364014 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AHB-T1732 VA4547 / 6364014 , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf