Abhängebügel Tunnel 120
Art.Nr. 6363998 | EAN 4012197348625
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abhängebügel zum Aufhängen von Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern speziell in Tunnelbauten. Geprüft nach DIN 4102-12.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Dimension 170x120 Funktionserhalt ja Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 2 mm Rinnenbefestigung schraubbar Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4547 Abmessungen
Maß B 120 mm Maß D 60 mm Maß H 170 mm Maß L 180 mm Maß l 154 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AHB-T1712 VA4547 / 6363998 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AHB-T1712 VA4547 / 6363998 , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf