Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Abgewinkelte Fangstange für PV-Gestelle

Abgewinkelte Fangstange für PV-Gestelle

Art.Nr. 5401950 | EAN 4012196691593

Art.Nr. / Typ
5401950 / 101 VL2000 112
Nenngröße Ø
10/16 mm
Länge
2000 mm

kl. VKE: 10 Stück

Beschreibung

• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• letzter Meter verjüngt von Ø 16 mm auf Ø 10 mm, Material: AlMgSi
• abgewinkelt auf 112°

Technische Daten

Technische Daten

AnschlussRundleiter
AusführungFangstange verjüngt
Dimension2000
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungnein
Nenngröße Ø10/16 mm
WerkstoffAluminium

Abmessungen

Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

101 VL2000 112
Art.Nr.
5401950
Nenngröße Ø
10/16 mm
Länge
2000 mm