Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, runde Einbauöffnung für EK-Gerät
Art.Nr. 7407352 | EAN 4012195111528
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gerätebecherabdeckplatte mit 3 Lochungen (Ø 45 mm) für Installationsgeräte mit Tragebügel
(EK-Version). L = 208 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 3 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Dimension 208x76mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geräteart mit Tragering/Tragebügel Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Länge 208 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GB3 P2 / 7407352 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf