90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Art.Nr. 7098982 | EAN 4012196516353

5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 400 mm
Dimension B410mm
Farbe rostrot
Funktionserhalt nein
Höhe 40 mm
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB 90 100 SG 100 mm 5 mm 7098976
1 Stück 174,00 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 200 SG 200 mm 5 mm 7098978
1 Stück 205,70 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 300 SG 300 mm 5 mm 7098980
1 Stück 233,30 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 400 SG 400 mm 5 mm 7098982
1 Stück 257,00 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 500 SG 500 mm 5 mm 7098984
1 Stück 276,55 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 600 SG 600 mm 5 mm 7098986
1 Stück 304,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

SLZB 90 400 SG / 7098982
Download