90°-Bogen 60 A2
Art.Nr. 7134231 | EAN 4012196254712
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 60x400 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 16 in Breite 400 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 400 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBU 90 640 A2 / 7134231 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBU 90 640 A2 / 7134231 , 0.16MB , pdf