45°-Winkelverbinder, innen FS
Art.Nr. 6227902 | EAN 4012196170951
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelverbinder 45°, horizontal, für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Winkelverbinder Blechstärke 2,5 mm Dimension 160x500 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 160 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 160 mm Länge 540 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRWV 160 I FS / 6227902 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung WRWV 160 I FS / 6227902 , 0.16MB , pdf