45°-Bogen Magic 85 FT
Art.Nr. 6041432 | EAN 4012195879664
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Dimension 85x200 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 85 mm Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBM 45 820 FT / 6041432 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBM 45 820 FT / 6041432 , 0.16MB , pdf