45°-Bogen Magic 110 FS
Art.Nr. 6041751 | EAN 4012195895961
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Dimension 110x150 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Höhe 110 mm Maß B 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBM 45 115 FS / 6041751 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBM 45 115 FS / 6041751 , 0.16MB , pdf