45°-Bogen 35 FS
Art.Nr. 6043720 | EAN 4012196052158
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Dimension 35x300 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Breite 12 in Höhe 1 in Höhe 35 mm Maß B 300 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 45 330 FS / 6043720 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RB 45 330 FS / 6043720 , 0.16MB , pdf