45°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 7068506 | EAN 4012196225613

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension 110x500
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Breite 20 in
Höhe 110 mm
Höhe 4 in
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 140 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7068409
1 Stück 213,05 € Preis / 1 Stück
RB 45 150 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7068506
1 Stück 283,30 € Preis / 1 Stück
RB 45 155 FT 550 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7068557
1 Stück 295,85 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

RB 45 150 FT / 7068506
Download